Înregistrați-vă
Confirmat

Roll Brush / RollBrush Interchangeable (URBSSC40)

Cod piesă:

URBSSC40
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Roll Brush/RollBrush Interchangeable:Related Image

TypeTypeMaterial
Brush FilamentPipe
Brush BodyFixedURBSNNylon 6PP
ConfigurableURBSNFNylon 66 (Filament Dia. No. 0.1)
Nylon 6 (Filament Dia. No. 0.2 ~ 0.5)
URBSMFConductive Nylon Mono-Eight®
Dedicated Shaft CollarURBSSCEN 1.4301 Equiv.

Specifications

■Brush Fixed
Part Number-L-Filament Dia.
URBSN80-50-0.3
■Dedicated Shaft Collar
Part Number
URBSSC35
■Brush Configurable
Part Number-D-L-Filament Dia.
URBSNF40-105-50-0.5
TypeFilament Dia.d
URBSNF0.10.1
0.20.2
0.30.3
0.50.5
URBSMF0.150.15
0.30.3
■Brush Fixed
Part NumberL SelectionFilament Dia. No. SelectiondD1VHProper Motor Power
(Unit: kW)Reference Value
Unit Price
TypeDFilament Dia.dL50L100
URBSN8050

100
0.30.30.3351522.50.4  
100402030.00.75  
150402055.0  
■Brush Configurable
Part NumberD 5mm IncrementL SelectionFilament Dia. No. SelectionVH (H=(D-D1)/2)Proper Motor Power
(Unit: kW)Reference Value
TypeD1
URBSNF3560~80500.11512.5~22.50.4
0.2
4070~1501000.32010~550.75
0.5
URBSMF3560~80500.151512.5~22.50.4
4070~1501000.32010~550.75
■Dedicated Shaft Collar (Concave-Convex at Both Sides, 2 pcs.)
Part NumberVAccessory:Unit Price
TypeD1
URBSSC3515Hex Socket Set Screw (Flat End)
MSSFS5-8 (EN 1.4301 Equiv.)
 
4020 
Select the same size as the brush body D1.
■Brush Configurable
Part NumberDLFilament Dia.
TypeD10.10.20.30.5
URBSNF3560~8050    
4070~150    
3560~80100    
4070~150    
 
Part NumberDLFilament Dia.
TypeD10.150.3
URBSMF3560~8050  
4070~150  
3560~80100  
4070~150  

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
URBSSC40

Type

Brush Filament Material

Shaft Dia. D1

(Ø)

Brush Dia. D

(mm)

Overall Length L

(mm)

Wire Dia. No. (d dimension)

No. Selection

RoHS?Cantitate minimă per comandă
Dedicated Shaft Collar (Concave-Convex at Both Sides, 2 pcs.)
-
40
-
-
-
-
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
71.51 €
( 85.10 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Atenție

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

Desen de ansamblu și specificații

Example of Use

Roll Brush/RollBrush Interchangeable:Related Image
Codul de piesă a fost confirmat