Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Compatible Conveyors (No.)
  • Belt Width [B](mm)
      [50-450/10mm unități]
      [50-450/1mm unități]
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 12 zile lucrătoare

    Conveyor Drive Pulley

    Cod piesă:

    S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Desen de ansamblu și tabel de specificații

    Conveyor Drive Pulley:Related Image
     
    Part NumberMaterialSurface Treatment
    SprocketPulleySprocketPulley
    CHTDWEN 1.1191 Equiv.AluminumBlack OxideClear Anodize
    CHTDWM

    Specifications

    Part Number-B
    CHTDW-100
    Part NumberB (Belt Width)
    10mm Increment
    Applicable ConveyorsUnit Price
    B50~100B110~150B160~200B210~250B260~300B310~350B360~400B410~450
    CHTDW50~450SVKN
    CHTDWMSVKR
    B1 dimension is conveyor belt width +8.

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Compatible Conveyors (No.)

    Belt Width [B]

    (mm)

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    SVKN
    50 ~ 450
    10
    1 bucăți
    SVKR
    50 ~ 450
    10
    1 bucăți
    CVSMB
    50 ~ 450
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    -
    ( - )
    12 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    12 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    12 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features] This is a drive roller for conveyors. -Compatible conveyors (No.) are CVSMB, SVKN and SVKR.

    Atenție

    • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

    Desen de ansamblu și specificații

    Example of Use

    Conveyor Drive Pulley:Related Image