Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • L(mm)
      [120-2000/1mm unități]
    • W(mm)
        [15-200/0.5mm unități]
      • CAD
      • Est. zile de expediere
        • Toate
        • În 12 zile lucrătoare

      Conveyor Belt Support Cover M

      Conveyor Belt Support Cover M

      Cod piesă:

      CVBCWRM-[15-200/0.5]-[120-2000/1]
      Ștergeți
      Cantitate:

      Desen de ansamblu și tabel de specificații

      Conveyor Belt Support Cover M:Related Image

      MaterialEN 1.4301 Equiv.

      Specifications

      Part Number-W-L
      CVBCM-150-1940
      ■For Ø30 with meandering prevention crosspiece (CVGB, CVGP)
      Part NumberWLL1L2Applicable
      Conveyors
      Unit Price
      1mm Increment1mm IncrementL120~
      500
      L501~
      1000
      L1001~
      1500
      L1501~
      2000
      CVBCM 15~100120~2000L-50L-110CVGB
      CVGP
          
      101~150    
      151~200    
      CVBCRM 15~100L-61L-121CVGP
      (HR, MR)
          
      101~150    
      151~200    
      CVBCWRM 15~100L-72L-132CVGP
      (WR)
          
      101~150    
      151~200    

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole
      Cod piesă
      CVBCWRM-[15-200/0.5]-[120-2000/1]

      L

      (mm)

      W

      (mm)

      RoHS?Cantitate minimă per comandă
      120 ~ 2000
      15 ~ 200
      10
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      -
      ( - )
      12 zile lucrătoare

      Informații detaliate

      Informații de bază

      [Features] This is a belt holder cover for conveyors. -Compatible conveyor (No.) is CVGP. [Material: EN 1.4301 Equiv. (sintered).

      Desen de ansamblu și specificații

      Example of Use

      Conveyor Belt Support Cover M:Related Image