Cod piesă:
candidați nedefiniți.Part Number | - | D |
C-UMBB4 | - | 13 |
Part Number | D | B | D1 | r (min) | Relative Dimension | Bearing Used | Unit Price | ||
Type | d | Ds (min) | R1 (max) | ||||||
C-UMBB | 4 | 13 | 4 | 9 | 0.15 | 5 | 0.1 | 684ZZ | |
5 | 16 | 4* | 13 | 0.2 | 6.6 | 0.2 | 695ZZ | ||
6 | 20 | 5 | 15 | 0.2 | 7.6 | 0.2 | 696ZZ |
Cod piesă |
---|
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
4.69 € ( 5.58 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
4.56 € ( 5.43 € ) | 5 zile lucrătoare |
4.81 € ( 5.72 € ) | 5 zile lucrătoare |