Înregistrați-vă
Confirmat
  • Allowable Load (Configurable Range)(N)
  • Max. Load(N)
  • Height upon Max. Load applied L-F(mm)
  • Free Length L(mm)
  • Outer Dia. D (or D1)(mm)
  • Inner Dia. D-2d (or D)(mm)
  • Spring Constant(N/mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Flat Wire Coil Springs / Deflection 25%-32% / O.D. Referenced (SWM6-40)

Cod piesă:

SWM6-40
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Flat Wire Coil Springs/Deflection 25%-32%/O.D. Referenced:Related Image

Material: Oil tempered wires for springs

Specifications

Part Number
SWL22-100
SWM20-80
DdLSpring Constant
N/mm{kgf/mm}
F=Lx25.6%F=Lx28.8%F=Lx32%Part NumberUnit Price
FmmLoad N{kgf}FmmLoad N{kgf}FmmLoad N{kgf}Type D-L
631520.4{2.08}3.879
{8.0}
4.388
{9.0}
4.898
{10}
SWM 6-15 
2015.3{1.56}5.15.86.420 
2512.3{1.25}6.47.28.025 
3010.2{1.04}7.78.69.630 
358.8{0.89}9.010.111.235 
407.7{0.78}10.211.512.840 
456.8{0.69}11.513.014.445 
506.1{0.63}12.814.416.050 
555.6{0.57}14.115.817.655 
605.1{0.52}15.417.319.260 
841042.9{4.37}2.6110
{11}
2.9123
{13}
3.2137
{14}
SWM 8-10 
1528.6{2.91}3.84.34.815 
2021.5{2.18}5.15.86.420 
2517.2{1.75}6.47.28.025 
3014.3{1.46}7.78.69.630 
3512.2{1.25}9.010.111.235 
4010.7{1.09}10.211.512.840 
459.5{0.97}11.513.014.445 
508.6{0.87}12.814.416.050 
557.8{0.79}14.115.817.655 
607.1{0.73}15.417.319.260 
656.6{0.67}16.618.720.865 
706.1{0.62}17.920.222.470 
755.7{0.58}19.221.624.075 
805.4{0.55}20.523.025.680 
1051061.3{6.25}2.6157
{16}
2.9176
{18}
3.2196
{20}
SWM 10-10 
1540.9{4.17}3.84.34.815 
2030.6{3.13}5.15.86.420 
2524.5{2.50}6.47.28.025 
3020.4{2.08}7.78.69.630 
3517.5{1.79}9.010.111.235 
4015.3{1.56}10.211.512.840 
4513.6{1.39}11.513.014.445 
5012.3{1.25}12.814.416.050 
5511.1{1.14}14.115.817.655 
6010.2{1.04}15.417.319.260 
659.4{0.96}16.618.720.865 
708.8{0.89}17.920.222.470 
758.2{0.83}19.221.624.075 
807.7{0.78}20.523.025.680 
906.8{0.69}23.025.928.890 
1261559.2{6.04}3.8227
{23}
4.3256
{26}
4.8284
{29}
SWM 12-15 
2044.4{4.53}5.15.86.420 
2535.5{3.63}6.47.28.025 
3029.6{3.02}7.78.69.630 
3525.4{2.59}9.010.111.235 
4022.2{2.27}10.211.512.840 
4519.7{2.01}11.513.014.445 
5017.8{1.81}12.814.416.050 
5516.2{1.65}14.115.817.655 
6014.8{1.51}15.417.319.260 
6513.7{1.39}16.618.720.865 
7012.7{1.29}17.920.222.470 
7511.8{1.21}19.221.624.075 
8011.1{1.13}20.523.025.680 
909.9{1.01}23.025.928.890 
1472059.8{6.09}5.1306
{31}
5.8345
{35}
6.4383
{39}
SWM 14-20 
2547.9{4.88}6.47.28.025 
3039.9{4.08}7.78.69.630 
3534.2{3.48}9.010.111.235 
4029.9{3.05}10.211.512.840 
4526.6{2.71}11.513.014.445 
5023.9{2.44}12.814.416.050 
5521.8{2.22}14.115.817.655 
6019.9{2.03}15.417.319.260 
6518.4{1.88}16.618.720.865 
7017.1{1.74}17.920.222.470 
7516.0{1.63}19.221.624.075 
8015.0{1.52}20.523.025.680 
9013.3{1.35}23.025.928.890 
10012.0{1.22}25.628.832.0100 
Usage Count1 Million Times500,000 Times300,000 Times  
DdLSpring Constant
N/mm{kgf/mm}
F=Lx25.6%F=Lx28.8%F=Lx32%Part NumberUnit Price
FmmLoad N{kgf}FmmLoad N{kgf}FmmLoad N{kgf}Type D-L
1682078.1{7.97}5.1400
{41}
5.8450
{46}
6.4500
{51}
SWM 16-20 
2562.5{6.38}6.47.28.025 
3052.1{5.31}7.78.69.630 
3544.7{4.55}9.010.111.235 
4039.1{3.98}10.211.512.840 
4534.7{3.54}11.513.014.445 
5031.3{3.19}12.814.416.050 
5528.4{2.90}14.115.817.655 
6026.0{2.66}15.417.319.260 
6524.0{2.45}16.618.720.865 
7022.3{2.28}17.920.222.470 
7520.8{2.13}19.221.624.075 
8019.5{1.99}20.523.025.680 
9017.4{1.77}23.025.928.890 
10015.6{1.59}25.628.832.0100 
1892099.6{10.2}5.1510
{52}
5.8574
{59}
6.4637
{65}
SWM 18-20 
2579.7{8.13}6.47.28.025 
3066.4{6.77}7.78.69.630 
3556.9{5.80}9.010.111.235 
4049.8{5.08}10.211.512.840 
4544.3{4.51}11.513.014.445 
5039.8{4.06}12.814.416.050 
5536.2{3.69}14.115.817.655 
6033.2{3.39}15.417.319.260 
6530.6{3.13}16.618.720.865 
7028.5{2.90}17.920.222.470 
7526.6{2.71}19.221.624.075 
8024.9{2.54}20.523.025.680 
9022.1{2.26}23.025.928.890 
10019.9{2.03}25.628.832.0100 
201020123{12.5}5.1628
{64}
5.8706
{72}
6.4784
{80}
SWM 20-20 
2598.0{10.0}6.47.28.025 
3081.7{8.33}7.78.69.630 
3570.0{7.14}9.010.111.235 
4061.3{6.25}10.211.512.840 
4554.4{5.55}11.513.014.445 
5049.0{5.00}12.814.416.050 
5544.5{4.55}14.115.817.655 
6040.8{4.17}15.417.319.260 
6537.7{3.85}16.618.720.865 
7035.0{3.57}17.920.222.470 
7532.7{3.33}19.221.624.075 
8030.6{3.13}20.523.025.680 
9027.2{2.78}23.025.928.890 
10024.5{2.50}25.628.832.0100 
12519.6{2.00}32.036.040.0125 
15016.3{1.67}38.443.248.0150 
221125119{12.1}6.4761
{78}
7.2856
{87}
8.0951
{97}
SWM 22-25 
3099.1{10.1}7.78.69.630 
3584.9{8.66}9.010.111.235 
4074.3{7.58}10.211.512.840 
4566.1{6.74}11.513.014.445 
5059.5{6.06}12.814.416.050 
5554.0{5.51}14.115.817.655 
6049.5{5.05}15.417.319.260 
6545.7{4.66}16.618.720.865 
7042.5{4.33}17.920.222.470 
7539.6{4.04}19.221.624.075 
8037.2{3.79}20.523.025.680 
9033.0{3.37}23.025.928.890 
10029.7{3.03}25.628.832.0100 
12523.8{2.43}32.036.040.0125 
15019.8{2.02}38.443.248.0150 
2512.525153{15.6}6.4981
{100}
7.21103
{113}
8.01225
{125}
SWM 25-25 
30128{13.0}7.78.69.630 
35109{11.2}9.010.111.235 
4095.7{9.77}10.211.512.840 
4585.1{8.68}11.513.014.445 
5076.6{7.81}12.814.416.050 
5569.6{7.10}14.115.817.655 
6063.8{6.51}15.417.319.260 
6558.9{6.01}16.618.720.865 
7054.7{5.58}17.920.222.470 
7551.0{5.21}19.221.624.075 
8047.9{4.88}20.523.025.680 
9042.5{4.34}23.025.928.890 
10038.3{3.91}25.628.832.0100 
12530.6{3.13}32.036.040.0125 
15025.5{2.60}38.443.248.0150 
17521.9{2.23}44.850.456.0175 
Usage Count1 Million Times500,000 Times300,000 Times  

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
SWM6-40

Allowable Load (Configurable Range)

(N)

Max. Load

(N)

Height upon Max. Load applied L-F

(mm)

Free Length L

(mm)

Outer Dia. D (or D1)

(mm)

Inner Dia. D-2d (or D)

(mm)

Spring Constant

(N/mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
73.01 to 107.00
98
27.2
40
6
3
7.7
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1.31 €
( 1.56 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Desen de ansamblu și specificații

More Information

• Load calculation method = Spring constant x Deflection
(Int'l Unit) N=N/mmxFmm
kgf=kgf/mmxFmm
(kgf=Nx0.101972)
How to use coil springs, and precautions >>P.328
About D dimension and back facing hole, and D dimension and shaft, see >>P.1881.
Sizes larger than D25 are listed in "Press Die and Mold Components".
Codul de piesă a fost confirmat