Înregistrați-vă
Confirmat

6 Series / Post-Assembly Insertion Stopper Nuts【1 până la 100 bucăți】 (HNTA6-3)

Cod piesă:

HNTA6-3
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Desen de ansamblu și tabel de specificații

6 Series/Post-Assembly Insertion Stopper Nuts:Related Image

* Electrically conductive
TypeMaterialSurface Treatment
HNTA6EN 1.0301 Equiv.Trivalent Chromate
PACK-HNTA6
HNTAV6
HNTAZ6
HNTASN6*EN 1.4401 Equiv. (Sintered)-
PACK-HNTASN6*
HNTASS6EN 1.4305 Equiv.-

Specifications

Part Number-M
HNTA6-6
Part NumberMUnit PriceVolume Discount Rate
1 ~ 499 pc(s).500~749750~9991000~1500
HNTA6 (EN 1.0301 Equiv.)345
6
HNTAV6 (Thread Locking, EN 1.0301 Equiv.)6
HNTAZ6 (Thread Locking, EN 1.0301 Equiv.)
HNTASN6 (EN 1.4401 Equiv., Sintered)3456
HNTASS6 (EN 1.4305 Equiv.)6
■Bulk Packages 100 pcs. per package
Part NumberMUnit Price (1 ~ 10 packages)
Package PricePrice per Pkg.
PACK-HNTA6 (EN 1.0301 Equiv.)345
6
PACK-HNTASN6 (EN 1.4401 Equiv., Sintered)3456

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
HNTA6-3

Thread Nominal M

(mm)

Material

Threadlocker

Material

Surface Treatment

Sale Type

RoHS?Cantitate minimă per comandă
M3
Steel
Not Provided
EN 1.0301 Equiv.
Trivalent Chromate
Single Item
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
0.46 €
( 0.55 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază


Nuts with anti-locker coating, nuts with conductive functions, etc. are available.

Desen de ansamblu și specificații

Example of Use

6 Series/Post-Assembly Insertion Stopper Nuts:Related Image
Codul de piesă a fost confirmat