Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Surface Treatment
  • Cover Mounting Hole Addition Work
  • Accessories
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
  • 8 Series For 1 Slot / Extruded Thick Brackets (HBKTS8)

    Cod piesă:

    HBKTS8
    Ștergeți
    Cantitate:

    Desen de ansamblu și tabel de specificații

    8 Series For 1 Slot/Extruded Thick Brackets:Related Image

    TypeMaterialSurface Treatment
    HBKTST8EN AC-51400-T5 Equiv.Anodize
    HBKTS8
    HBKTSB8Black Anodize

    Specifications

    Part Number
    HBLTH8
    Part NumberMass
    (g)
    Applicable Screw, T NutAllowable Load
    (N)
    Unit PriceVolume Discount Rate
    ScrewQuantityT NutQuantity1~99 pc(s).100~200
    HBKTST865.8CBM8-202HNTT8-822058
    HBKTS8
    HBKTSB8*
    (Black Anodize)
    * For repairing black anodizing, refer to P.846.

    Alterations

    8 Series For 1 Slot/Extruded Thick Brackets:Related Image

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    HBKTS8

    Compatible Extrusion Width

    (mm)

    Surface Treatment

    Cover Mounting Hole Addition Work

    Accessories

    Shape Type

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    -
    Clear Anodized Aluminum
    Not Provided
    Not Provided
    -
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    2.51 €
    ( 2.99 € )
    Articol în stoc: 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază


    Extruded bracket guarantees perpendicularity. Please see the standard table for the perpendicularity.