Înregistrați-vă
Confirmat

Sprockets / 11B Series

Cod piesă:

SSP11B30-S-8
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Sprockets/11B Series:Related Image

TypeMaterial
SSP11BEN 1.4305 Equiv.
Accessory: Set Screw
(Only for shaft bore specifications Sprockets/11B Series:Related Image )

Specifications

Part Number-Bore Specification-Shaft Bore Dia.
SSP11B15
-
P
-
6
Part NumberShaft Bore Specs. Shaft Bore Specs. DpDoHLBMass (g)
TypeNumber
of Teeth
S Specification (DH8)P Specification (DH7)
SSP11B12S

P
5514.47516.29.410.51.646
1555618.0219.91310.51.6412
16556819.20421.11410.51.6414
1866821.57523.51610.51.6418
20881023.94925.91910.51.6423
24881028.70330.71910.51.6426
28881033.46235.51910.51.6429
30881035.84237.91910.51.6430
34881040.60442.71910.51.6438
36881042.98645.11910.51.6441
40881047.75149.81910.51.6447
48881057.28359.41910.51.6461
Shaft bore tolerance of S/P5 to S/P6 is H8.

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
SSP11B30-S-8

Number of Teeth

(T)

Shaft Bore Dia. D (or d)

(mm)

Type

Shaft Type

Hole Specifications

RoHS?Cantitate minimă per comandă
30
-
Pilot Hole Type
Standard Pilot Hole
S (Pilot Hole)
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
18.69 €
( 22.24 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Atenție

  • Some part numbers may be delivered as a mix of products with a different appearance (with or without engraving), but this is not a problem with the specifications.
Codul de piesă a fost confirmat