Cod piesă:
candidați nedefiniți.Part Number | Material | Surface Treatment | |
Type | Material Symbol | ||
LAFSW | SS | EN 1.0038 Equiv. | - |
SSB | Black Oxide | ||
SSM | Electroless Nickel Plating | ||
AS | EN AW-6063 Equiv. | - | |
ASW | Anodize (Clear) | ||
ASB | Anodize (Black) | ||
SU | EN 1.4301 Equiv. | - |
Long A, B sides | Perpendicularity K |
10~80 | 0.05 or less |
80.5~130 | 0.10 or less |
Part Number | - | T | - | A | - | B | - | L | - | P | - | V | - | S | - | W | - | Hole Specification Code, Nominal Value | - | K | - | X | - | H | - | F | - | G | - | D | - | Hole Specification Code, Nominal Value | - | J | ||
Type | - | Material Symbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAFSS | - | SS | - | T6 | - | A50 | - | B30 | - | L30 | - | S20 | - | N6 | - | H35 | - | NA6 | ||||||||||||||||||
LAFDA | - | SS | - | T6 | - | A50 | - | B30 | - | L30 | - | V15 | - | S20 | - | N5 | - | H30 | - | F15 | - | NA5 |
Part Number | External Dimensions | P | V | S | Hole Specification | K | X | H | Hole Specification | ||||||||
Selection | 0.5mm Increment | ||||||||||||||||
Type | Material Symbol | T | A | B | L | Code | Nominal Dia. | Code | Nominal Dia. | Code | Specification | ||||||
LAFSW | SS SSB SSM | 5 6 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | 0.1mm Increment | N | 0 (No Hole) 3 4 5 6 8 10 12 For the machining dimensions, see Hole Type Selection Chart. | 0.1mm Increment K≤Nx5 | NA MA | 0 (No Hole) 3 4 5 6 8 10 12 For the machining dimensions, see Hole Type Selection Chart. | DA | 3~30 (0.5mm Increment) 31~60 (1mm Increment) | ||||
10 | 10.0~125.0 | 10.0~125.0 | |||||||||||||||
12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | ||||||||||||||
15 | 50.0~130.0 | 50.0~130.0 | |||||||||||||||
AS ASW ASB | 5 6 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | |||||||||||||
10 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | |||||||||||||||
12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | ||||||||||||||
SU | 5, 6, 8 | 10.0~90.0 | 10.0~90.0 | 10.0~100.0 |
Cod piesă |
---|
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 9 zile lucrătoare |
- ( - ) | 9 zile lucrătoare |
- ( - ) | 9 zile lucrătoare |
- ( - ) | 9 zile lucrătoare |
- ( - ) | 9 zile lucrătoare |
- ( - ) | 9 zile lucrătoare |
- ( - ) | 9 zile lucrătoare |
- ( - ) | 9 zile lucrătoare |
- ( - ) | 9 zile lucrătoare |
- ( - ) | 9 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |