Cod piesă:
candidați nedefiniți.Part Number | Material | Surface Treatment | |
Type | Material Symbol | ||
SWBCS | SP | EN 1.0330 Equiv. | - |
SPB | Black Oxide | ||
SPU | Trivalent Chromate (Clear) | ||
SPK | Trivalent Chromate (Black) | ||
AM | EN AW-5052 Equiv. | - | |
AMW | Anodize (Clear) | ||
AMB | Anodize (Black) | ||
SUD | EN 1.4301 Equiv. (2B) | - |
Part Number | - | A | - | B | - | T | - | H | - | J | - | X | - | Y | - | W | - | Hole Specification Code, Nominal Value | - | K | - | F | - | E | - | S | - | G | - | Hole Specification Code, Nominal Value | - | D | ||
Type | - | Material Symbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SWBCS | - | SP | - | A80 | - | B40 | - | T3.2 | - | H30 | - | J40 | - | X20 | - | Y10 | - | W20 | - | N4 | - | F40 | - | E10 | - | S6 | - | G28 | - | MA3 |
Part Number | 1mm Increment | Selection | 1mm Increment | J | X | Y | W | Hole Specification | F | E | S | G | Hole Specification | ||||
Type | Material Symbol | A | B | T | H | Code / Specify Method | Code / Specify Method | ||||||||||
SWBCS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | EN AW-5052 Equiv. 1.5 2.0 3.0 | EN 1.4301 Equiv. 1.5 2.0 3.0 4.0 | 10 ~ 100 | 0.1mm Increment | N (Bolt Hole) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Selection | 0.1mm Increment K≤Nx5 | NA (Bolt Hole) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Selection | ||||||
M (Tapped Holes) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Selection | MA (Tapped Hole) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Selection | ||||||||||||||||
When T≥3.0, A≥30 | |||||||||||||||||
If the specified hole location is close to the edges, the hole may be deformed but will be machined as specified if within machining limits. |
N, NA specified Value | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Through Hole Dia. (d) | (No Hole) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
Cod piesă |
---|
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 9 zile lucrătoare |
- ( - ) | 9 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 9 zile lucrătoare |
- ( - ) | 9 zile lucrătoare |
- ( - ) | 9 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |