Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Length A(mm)
  • Surface Finish
  • Width W(mm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

[NAAMS] Rough Locator L-Shape lead-in chamfer not mounting sided (ARL075R)

[NAAMS] Rough Locator L-Shape lead-in chamfer not mounting sided ARL075R

Cod piesă:

ARL075R
Ștergeți
Cantitate:

Desen de ansamblu și tabel de specificații

[NAAMS] Rough Locator L-Shape Inside:Related Image

Type Material Finish
ARL_ _ _R 1.0038 equiv. -
ARL_ _ _RH 1.0038 equiv. Carburized and hardened 58-62 Rc, 1.0-1.5mm deep.


Tolerance

Dimension Fabrication Machining
0.0 ±1.5 ±0.3

Specifications

Part Number
     
Type   Specifications
ARL   75R
ARL   151RH


Standard NAAMS Rough Locators

Type A Length Selection/Material T W S
75.0 mm 100.0 mm 125.0 mm 150.0 mm 175.0 mm 200.0 mm 225.0 mm 250.0 mm
ARL 075R 100R 125R 150R 175R 200R 225R 250R 9.0-10.0 32.0 10.5-11.0
075RH 100RH 125RH 150RH 175RH 200RH 225RH 250RH 9.0-10.0 32.0 10.5-11.0
076R 101R 126R 151R 176R 201R 226R 251R 6.0-7.0 19.0 9.0-9.5
076RH 101RH 126RH 151RH 176RH 201RH 226RH 251RH 6.0-7.0 19.0 9.0-9.5

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
ARL075R

Length A

(mm)

Surface Finish

Width W

(mm)

Cantitate minimă per comandă
75
Not Hardened
32
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
35.00 €
( 41.65 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate