Cod piesă:
candidați nedefiniți.
1 Pack Unit
20-piece Pack
Model Number | Quantity per Pack | ØD (Note) (When Fixed) | E | Sheet Thickness | W |
COPSM3 | 20P (20 Pieces) | 3.2 | 12.7 | 0.8 | 9.5 |
COPSM4 | 4.8 | 13.5 | |||
COPSM5 | 6.4 | 14.2 | |||
COPSM6 | 7.9 | 15.0 | |||
COPSM7 | 9.5 | 15.7 | |||
COPSM8 | 11 | 16.5 | |||
COPSM9 | 12 | 19.1 | |||
COPSM10 | 14 | 19.8 | |||
COPSM11 | 16 | 20.6 | 12.7 | ||
COPSM12 | 17 | 21.3 | |||
COPSM14 | 19 | 22.9 | |||
COPSM16 | 23 | 24.4 | |||
COPSM18 | 26 | 26.7 | |||
COPSM20 | 29 | 28.2 |
Specifications
Material | SPCC |
Plating Process | MFZn5C (Trivalent Chromate) |
Coating Treatment | Vinyl Chloride (Black) |
Operating Temperature Range* | -30°C ~ +85°C |
Cod piesă |
---|
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
9.10 € ( 10.83 € ) | 5 zile lucrătoare |
9.07 € ( 10.79 € ) | 5 zile lucrătoare |
9.07 € ( 10.79 € ) | 5 zile lucrătoare |
9.08 € ( 10.81 € ) | 5 zile lucrătoare |
10.42 € ( 12.40 € ) | 5 zile lucrătoare |
10.71 € ( 12.74 € ) | 5 zile lucrătoare |
10.98 € ( 13.07 € ) | 5 zile lucrătoare |
10.60 € ( 12.61 € ) | 5 zile lucrătoare |
17.10 € ( 20.35 € ) | 5 zile lucrătoare |
16.98 € ( 20.21 € ) | 5 zile lucrătoare |
18.31 € ( 21.79 € ) | 5 zile lucrătoare |
18.63 € ( 22.17 € ) | 5 zile lucrătoare |
20.07 € ( 23.88 € ) | 5 zile lucrătoare |
20.09 € ( 23.91 € ) | 5 zile lucrătoare |
[Features] A metal cable clamp with resin coating. -A stainless steel clamp with double treatment of trivalent chromate and zinc coating.