Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Size Width(mm)
  • Sizes Vertical(mm)
  • Dimensions Thickness / Depth(mm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

KBOX-Series Dedicated External Mounting Foot Accessories【4 bucăți】

KBOX-Series Dedicated External Mounting Foot Accessories KBOXDS-B-60

Cod piesă:

KBOXDS-B-60
Ștergeți
Cantitate:
Pachet (4 bucăți)

Specificații produs

Specifications

KBOX-Series Dedicated External Mounting Foot Accessories:Related Image

More Information

KBOXEN Series Correspondence Table
Mounting Foot Model NumberCompatible BoxScrew Specifications
KBOXDS-B-40KBOXEN-A*-1013, -1015
-1020, -1027
-1515, -1520
-1818
M4 x 8
Tapping (4 pcs)
KBOXDS-B-50KBOXEN-A*-1818, -2030-S
-2030, -2030-B
M5 x 10
Tapping (4 pcs)
KBOXDS-B-60KBOXEN-A*-2535M5 x 10
Tapping (4 pcs)

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
KBOXDS-B-60

Size Width

(mm)

Sizes Vertical

(mm)

Dimensions Thickness / Depth

(mm)

Cantitate minimă per comandă
15
58
9.5
1 pachete

4 bucăți

Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
10.79 €
( 12.84 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] Stainless steel external mounting feet (4 included) specifically for the KBOXEN series. The feet are fixed to the bottom of the enclosure using the self-tapping screws provided.


● It can be mounted on the box bottom using the included threading screws.

MaterialStainless Steel

Desen de ansamblu

Drawing

KBOX-Series Dedicated External Mounting Foot Accessories:Related Image