Înregistrați-vă
2
Confirmat
  • Required Inner Diameter Size(mm)
  • Required Bend Radius(mm)
  • Inner Diameter(φ(mm))
  • Outside Diameter(mm)
  • Total Length(m)
  • Minimum Bending Radius(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

Slitted Double-Layer Plastic Tube, Tube (PPCOF-23B-7)

Slitted Double-Layer Plastic Tube, Tube PPCOF-23B-7

Plasați mausul deasupra imaginii pentru mărire

Cod piesă:

PPCOF-23B-7
Ștergeți
    • Preț unitar (fără TVA)
      82.84 €
    • Total (fără TVA)
      82.84 €
      (Preț cu TVA incluse: 98.58 €)
    • Data expedierii
      9 zile lucrătoare
      Dată de expediere de referință: 14.03.2025
    Cantitate:
    Cantitate disponibilă pentru comandă?5
    Cantitate 
    ?
    1 - 56 - 910+
    Preț unitar (fără TVA)
    (Preț unitar cu TVA incluse)
    82.84 €
    (98.58 €)
    82.84 €
    (98.58 €)
    64.66 €
    (76.95 €)

    Specificații produs

    Specification Table

    Slitted Double-Layer Plastic Tube, Tube: Related image
     

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    PPCOF-23B-7

    Required Inner Diameter Size

    (mm)

    Required Bend Radius

    (mm)

    Inner Diameter

    (φ(mm))

    Outside Diameter

    (mm)

    Total Length

    (m)

    Minimum Bending Radius

    (mm)

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    22.1
    60
    22.1
    28.4
    7
    60
    -
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    82.84 €
    ( 98.58 € )
    9 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    It is resin tube that does not need to be tightened with a band, etc., due to its double structure, and is rigid.


    Rigid plastic tube with a lightweight two-layer structure
    ● Double-layer structure so the tube does not require tightening with a band, etc., after construction.
    ● Custom sizes available in 1 m increments (total lengths over 20 m in 5 m increments).
    ● Use as an alternative to PPOF.
    ● Slitted structure enables mounting after wiring.
    ● Removable by hand without any tools.

    · Fitting and lock nut are not included with this product.
    · Appearance and specifications are subject to change without notice.

    Nu s-au găsit produse similare pentru acest articol.
    Codul de piesă a fost confirmat