Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Screw Size
  • Height(mm)
  • M Screw(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Washer (Chromate Finish)【10 bucăți】

Washer (Chromate Finish)

Cod piesă:

S-au găsit. 6 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Specificații produs

    Specifications

    Washer (Chromate Finish):Related Image

    Available as Box Products
    1 Pack Unit 10-piece Pack
    Model NumberCompatible
    Screw Size
    (mm)
    B
    Outer Diameter
    (mm)
    C
    Thickness
    (mm)
    A
    Hole Diameter
    (mm)
    Number in Box
    (Piece / Box)
    Weight
    (g / Piece)
    ZAGA260.42.3200000.07
    2.67.50.52.9100000.13
    380.53.3100000.14
    4100.84.5100000.33
    5120.85.570000.47
    61316.550000.67

    More Information

    Washer (Chromate Finish):Related Image

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Screw Size

    Height

    (mm)

    M Screw

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    M2
    0.4
    2
    1 pachete

    10 bucăți

    M2.6
    0.5
    2.6
    1 pachete

    10 bucăți

    M3
    0.5
    3
    1 pachete

    10 bucăți

    M4
    8
    4
    1 pachete

    10 bucăți

    M5
    0.8
    5
    1 pachete

    10 bucăți

    M6
    1
    6
    1 pachete

    10 bucăți

    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    2.26 €
    ( 2.69 € )
    5 zile lucrătoare
    2.30 €
    ( 2.74 € )
    5 zile lucrătoare
    2.30 €
    ( 2.74 € )
    5 zile lucrătoare
    2.46 €
    ( 2.93 € )
    5 zile lucrătoare
    2.78 €
    ( 3.31 € )
    5 zile lucrătoare
    2.94 €
    ( 3.50 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features] Washer, made of steel (chromate finish). - Material: steel




    · Available by pack (10 included), or by box unit (Number included displayed above).
    · The appearance and specifications are subject to change without notice.

    Cum se folosește

    Example of Use

    Breaking Torque Value
    ● Resin Screws Tensile Strength and Breaking Torque (MAX)
    Mounting ScrewPPSPC
    Tensile StrengthBreaking TorqueTensile StrengthBreaking Torque
    NN·mNN·m
    M22360.081120.05
    M2.64400.192270.12
    M34600.363000.22
    M48800.715150.54
    M515701.427501.03
    * Representative values above are not guaranteed values

    ● Spacer Breaking Torque Value (MAX)
    UnitMounting ScrewBrassStainless SteelDURACON
    Male ThreadFemale ThreadMale ThreadFemale Thread
    303Pressure FitAdhesion
    kgf·cmM23.2521.211
    N·mM20.310.490.190.110.090.09
    kgf·cmM2.69164.221.52
    N·mM2.60.881.570.410.190.140.19
    kgf·cmM313255.132.62.6
    N·mM31.272.450.50.290.250.25
    kgf·cmM43460866.55
    N·mM43.335.880.780.580.630.49
    kgf·cmM5658212111011
    N·mM56.378.041.171.070.981.07
    * Representative values above are not guaranteed values