Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Carbide Straight Edge Square End Mill, 2-flute

Carbide Straight Edge Square End Mill, 2-flute

Cod piesă:

S-au găsit. 26 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Desen de ansamblu

    Carbide Straight Edge Square End Mill, 2-flute: Related Image

     

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Shank Diameter d

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Processing Applications

    #2

    #3

    #4

    F

    T

    Use

    Cantitate minimă per comandă
    3
    40
    Boss Hole Drilling
    0.3 ~ 3
    0.5 ~ 15
    -
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 bucăți
    4
    50
    Boss Hole Drilling
    2.005 ~ 4
    0.5 ~ 20
    -
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 bucăți
    6
    60
    Boss Hole Drilling
    3.005 ~ 6
    3 ~ 24
    -
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 bucăți
    8
    60
    Boss Hole Drilling
    4.005 ~ 8
    4 ~ 28
    -
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 bucăți
    10
    80
    Boss Hole Drilling
    6.005 ~ 10
    5 ~ 35
    -
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 bucăți
    12
    80
    Boss Hole Drilling
    8.005 ~ 12
    6 ~ 36
    -
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 bucăți
    16
    100
    Boss Hole Drilling
    10.005 ~ 16
    8 ~ 48
    -
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 bucăți
    3
    60
    Boss Hole Drilling
    -
    0.3 ~ 3
    0.5 ~ 15
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 bucăți
    4
    80
    Boss Hole Drilling
    -
    2.005 ~ 4
    0.5 ~ 20
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 bucăți
    6
    90
    Boss Hole Drilling
    -
    3.005 ~ 6
    3 ~ 24
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 bucăți
    8
    90
    Boss Hole Drilling
    -
    4.005 ~ 8
    4 ~ 28
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 bucăți
    10
    120
    Boss Hole Drilling
    -
    6.005 ~ 10
    5 ~ 35
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 bucăți
    12
    120
    Boss Hole Drilling
    -
    8.005 ~ 12
    6 ~ 36
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 bucăți
    3
    60
    Flank / Groove Processing
    -
    0.3 ~ 3
    0.5 ~ 15
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 bucăți
    4
    80
    Flank / Groove Processing
    -
    2.01 ~ 4
    0.5 ~ 20
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 bucăți
    6
    90
    Flank / Groove Processing
    -
    3.01 ~ 6
    3 ~ 24
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 bucăți
    8
    90
    Flank / Groove Processing
    -
    4.01 ~ 8
    4 ~ 28
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 bucăți
    10
    120
    Flank / Groove Processing
    -
    6.01 ~ 10
    5 ~ 35
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 bucăți
    12
    120
    Flank / Groove Processing
    -
    8.01 ~ 12
    6 ~ 36
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 bucăți
    3
    40
    Flank / Groove Processing
    0.3 ~ 3
    0.5 ~ 15
    -
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 bucăți
    4
    50
    Flank / Groove Processing
    2.01 ~ 4
    0.5 ~ 20
    -
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 bucăți
    6
    60
    Flank / Groove Processing
    3.01 ~ 6
    3 ~ 24
    -
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 bucăți
    8
    60
    Flank / Groove Processing
    4.01 ~ 8
    4 ~ 28
    -
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 bucăți
    10
    80
    Flank / Groove Processing
    6.01 ~ 10
    5 ~ 35
    -
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 bucăți
    12
    80
    Flank / Groove Processing
    8.01 ~ 12
    6 ~ 36
    -
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 bucăți
    16
    100
    Flank / Groove Processing
    10.01 ~ 16
    8 ~ 48
    -
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    -
    ( - )
    8 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    8 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    8 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    8 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    7 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Standard square with specifiable blade diameter

    Specificații și preț

    Specification Table

    Carbide Straight Edge Square End Mill, 2-flute: Related Image
    Model Number Blade Diameter
    D

    0.005 mm Unit Specification
    Blade Length

    0.5 mm Unit Specification
        Blade Shape    
    (Selection)
    Overall Length
    L
    Shank diameter
    d
    BSCLS−BSC
    BSC

    LS−BSC
    (Long Shank)
    30.300 to 0.5000.5 to 1.0T
    (Indented Center)

    F
    (Flat)
    4060
    0.505 to 1.5000.5 to 5.04060
    1.505 to 2.0000.5 to 10.04060
    2.005 to 3.0000.5 to 15.04060
    42.005 to 4.0000.5 to 20.05080
    63.005 to 6.0003.0 to 24.06090
    84.005 to 8.0004.0 to 28.06090
    106.005 to 10.0005.0 to 35.080120
    128.005 to 12.0006.0 to 36.080120
    1610.005 to 16.0008.0 to 48.0100

     

    Model Number Blade Diameter
    D

     0.01mm Unit Specification 
    Blade Length

    0.5 mm Unit Specification
        Blade Shape    
    (Selection)
    Overall Length
    L
    Shank diameter
    d
    SEMLS−SEM
    SEM

    LS−SEM
    (Long Shank)
    30.30 to 0.500.5 to 1.0T
    (Indented Center)

    F
    (Flat)
    4060
    0.51 to 1.500.5 to 5.04060
    1.51 to 2.000.5 to 10.04060
    2.01 to 3.000.5 to 15.04060
    42.01 to 4.000.5 to 20.05080
    63.01 to 6.003.0 to 24.06090
    84.01 to 8.004.0 to 28.06090
    106.01 to 10.005.0 to 35.080120
    128.01 to 12.006.0 to 36.080120
    1610.01 to 16.008.0 to 48.0100


    ● BSC/LS−BSC
    Click here for the cutting conditions (Cutting by end mill for carbide straight edge boss machining)
    ● SEM/LS−SEM
    Click here for cutting conditions (groove cutting with customized straight blade end mill)