Înregistrați-vă
Confirmat
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular Model (TD15)

High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular Model TD15

Cod piesă:

TD15
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Desen de ansamblu

    High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular Model:Related Image

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    TD15

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Thinning

    Diameter Tolerance

    MT No.

    Cantitate minimă per comandă
    15
    114
    212
    Included
    0 ~ -0.027
    2
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    50.23 €
    ( 59.77 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    General purpose tapered shank drills that facilitate machining are available in rich lineups of 71 sizes

    Specificații și preț

    Specifications

    High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular Model:Related Image

    Model Number
    TD 
    Diameter
    D
    Groove Length
    Overall Length
    L
    MT
    No.
    8.5751561
    9.8871681
    10.4871681
    10.5871681
    11.8941751
    12.51011821
    12.81011821
    13.51081891
    141081891
    14.21142122
    14.51142122
    151142122
    15.51202182
    15.81202182
    161202182
    16.51252232
    171302282
    17.51302282
    17.71302282
    181302282
    18.51302282
    191302282
    19.51402382
    19.81402382
    201402382
    20.51452432
    211452432
    21.21452432
    21.51502482
    221502482
    22.51552532
    231552532
    23.51552763
    241602813
    24.51602813
    251602813
    25.51652863
    261652863
    26.51652863
    271702913
    281702913
    28.51752963
    291752963
    301752963
    311803013
    31.51803013
    321853344
    331853344
    341903394
    34.51903394
    351903394
    361953444
    371953444
    37.51953444
    382003494
    38.52003494
    392003494
    402003494
    412053544
    422053544
    43.52103594
    442103594
    452103594
    472153644
    482203694
    492203694
    502203694

    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
    Codul de piesă a fost confirmat