Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Particle Size(#)
  • Outer Diameter(mm)
  • Thickness(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Grade
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

E32A Grindstone for Flat Surfaces (E32A305-32-127-46-H)

E32A Grindstone for Flat Surfaces E32A305-32-127-46-H

Cod piesă:

E32A305-32-127-46-H
Ștergeți
    Cantitate:

    Desen de ansamblu

    E32A Grindstone for Flat Surfaces:Related Image

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    E32A305-32-127-46-H

    Particle Size

    (#)

    Outer Diameter

    (mm)

    Thickness

    (mm)

    Hole Diameter

    (mm)

    Grade

    Cantitate minimă per comandă
    46
    305
    32
    127
    H
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    105.04 €
    ( 125.00 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Achieves powerful and high-efficiency cutting operations. Can also be used for precision machining of alloy steel.

    Specificații și preț

    Specifications

    E32A Grindstone for Flat Surfaces:Related Image

    Model NumberOuter DiameterThicknessHole DiameterParticle Size (#) (selection)
    466080100
    Degree of Coupling (selection)
    E32A1806.431.75J KK
    13HJ
    2051950.8
    3052576.2H
    32HJ
    127H
    38
    355HJ
    [ ! ]For the degree of coupling, please select one of H / J / K from each corresponding column.
    (A SoftE32A Grindstone for Flat Surfaces:Related ImageZ Hard)

    Guidelines for selecting grindstones by workpiece are on >>Click here.
    Selection Table of the grindstones >>Click here.
    Troubleshooting >>Click here.