Cod piesă:
candidați nedefiniți.Cod piesă |
---|
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
- ( - ) | 19 zile lucrătoare |
- ( - ) | 19 zile lucrătoare |
- ( - ) | 19 zile lucrătoare |
- ( - ) | 19 zile lucrătoare |
- ( - ) | 19 zile lucrătoare |
- ( - ) | 19 zile lucrătoare |
- ( - ) | 19 zile lucrătoare |
- ( - ) | 19 zile lucrătoare |
- ( - ) | 19 zile lucrătoare |
- ( - ) | 19 zile lucrătoare |
- ( - ) | 19 zile lucrătoare |
- ( - ) | 19 zile lucrătoare |
- ( - ) | 19 zile lucrătoare |
- ( - ) | 19 zile lucrătoare |
[Features]
-Abrasive stones with special coating work smoothly and highly resilient on a workpiece
-The bases of the polishing balls are embedded and fixed in the handle, so it fits perfectly on uneven surfaces.
Model Number | Outer Diameter D | Abrasive Grain | Particle Size (#) (selection) | Applicable Hole Diameter (Guideline) | Shank Diameter d | Shank Length s | Polishing Ball Length ℓ | Total Length L | Maximum Operating Rotation Speed (min-1) |
FLEXH-SH | 5 | AO SC | 60 (Black), 120 (Red), 220 (Yellow) | 5.0 ~ 5.5 | 6 | 150 | 45 | 195 | 1,200 |
5.5 | 5.5 ~ 6.0 | ||||||||
6.5 | 6.5 ~ 7.0 | ||||||||
7 | 7.0 ~ 7.5 | ||||||||
9 | 8.0 ~ 9.0 | 50 | 200 | ||||||
10 | 9.0 ~ 10.0 | ||||||||
11 | 10.0 ~ 11.0 | ||||||||
12 | 11.0 ~ 12.0 | 60 | 210 | ||||||
13 | 12.0 ~ 13.0 | ||||||||
14 | 13.0 ~ 14.0 | ||||||||
16 | 14.0 ~ 16.0 | ||||||||
18 | 16.0 ~ 18.0 | ||||||||
20 | 18.0 ~ 20.0 | ||||||||
22 | 20.0 ~ 22.0 | ||||||||
25 | 22.0 ~ 24.0 |