Înregistrați-vă
Confirmat
  • Number of Teeth(T)
  • Shaft Hole Dia. d(mm)
  • Key Groove Width b(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

FBK40B Finished Bore Sprocket (FBK40B15D25)

Cod piesă:

FBK40B15D25
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
FBK40B15D25

Number of Teeth

(T)

Shaft Hole Dia. d

(mm)

Key Groove Width b

(mm)

Cantitate minimă per comandă
15
25
7
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
18.22 €
( 21.68 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

FBK finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy previous JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Codul de piesă a fost confirmat