Înregistrați-vă
Confirmat
  • Number of Teeth(T)
  • Shaft Hole Dia. d(mm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 11 zile lucrătoare

FBN2082B Finished Bore Double Pitch Sprocket for R Rollers (FBN2082B12D40)

Cod piesă:

FBN2082B12D40
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
FBN2082B12D40

Number of Teeth

(T)

Shaft Hole Dia. d

(mm)

Cantitate minimă per comandă
12
40
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
128.62 €
( 153.06 € )
11 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Codul de piesă a fost confirmat