Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Number of Teeth(T)
  • Shaft Hole Dia. d(mm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

FBN60SD Finished Bore Sprocket (FBN60SD12D25)

Cod piesă:

FBN60SD12D25
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
FBN60SD12D25

Number of Teeth

(T)

Shaft Hole Dia. d

(mm)

Cantitate minimă per comandă
12
25
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
41.63 €
( 49.54 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.