Înregistrați-vă
Confirmat
  • Number of Teeth(T)
  • Shaft Hole Dia. d(mm)
  • Maximum Shaft Hole Dia.(mm)
  • Minimum Shaft Bore Diameter(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

K50 Sprocket, Former B Type (K50B11)

Cod piesă:

K50B11
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
K50B11

Number of Teeth

(T)

Shaft Hole Dia. d

(mm)

Maximum Shaft Hole Dia.

(mm)

Minimum Shaft Bore Diameter

(mm)

Cantitate minimă per comandă
11
12
20
13
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
10.91 €
( 12.98 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Codul de piesă a fost confirmat