Înregistrați-vă
Confirmat
  • Number of Teeth(T)
  • Shaft Hole Dia. d(mm)
  • Key Groove Width b(mm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 11 zile lucrătoare

SUSFBN60B Stainless Steel Finished Bore Sprocket

Cod piesă:

SUSFBN60B24D30
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
SUSFBN60B24D30

Number of Teeth

(T)

Shaft Hole Dia. d

(mm)

Key Groove Width b

(mm)

Cantitate minimă per comandă
24
30
8
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
127.91 €
( 152.21 € )
11 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Codul de piesă a fost confirmat