Înregistrați-vă
Confirmat
  • Number of Teeth(T)
  • Shaft Hole Dia. d(mm)
  • Minimum Shaft Bore Diameter(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 11 zile lucrătoare

Stainless Steel Sprocket Model 50A (SUS50A13)

Cod piesă:

SUS50A13
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
SUS50A13

Number of Teeth

(T)

Shaft Hole Dia. d

(mm)

Minimum Shaft Bore Diameter

(mm)

Cantitate minimă per comandă
13
12
13
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
31.37 €
( 37.33 € )
11 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape.

Codul de piesă a fost confirmat