Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Chain No.
  • Number of Teeth(T)
  • Shaft Hole Dia. d(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 9 zile lucrătoare
    • În 10 zile lucrătoare

Standard Stainless Steel Idler Sprocket

Cod piesă:

S-au găsit. 9 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Chain No.

Number of Teeth

(T)

Shaft Hole Dia. d

(mm)

Cantitate minimă per comandă
35
16
10
1 bucăți
40
13
12
1 bucăți
40
15
15
1 bucăți
40
17
17
1 bucăți
40
19
20
1 bucăți
50
15
17
1 bucăți
60
11
15
1 bucăți
60
13
17
1 bucăți
60
14
20
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
31.81 €
( 37.85 € )
6 zile lucrătoare
36.12 €
( 42.98 € )
9 zile lucrătoare
43.03 €
( 51.21 € )
6 zile lucrătoare
57.75 €
( 68.72 € )
6 zile lucrătoare
75.63 €
( 90.00 € )
10 zile lucrătoare
64.81 €
( 77.12 € )
6 zile lucrătoare
47.00 €
( 55.93 € )
6 zile lucrătoare
68.04 €
( 80.97 € )
10 zile lucrătoare
81.85 €
( 97.40 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Maintain proper tension in the transmission of the roller chain. Stainless steel design, for superior corrosion resistance and durability. Smooth and quiet rotation can be obtained.

[Features]
· KANA standard idler sprocket, maintains proper tension in the transmission of the roller chain.
· As sprocket tooth tips are induction hardened, durability is excellent, and smooth and quiet rotation can be obtained.