Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Number of Teeth(T)
  • Shaft Hole Dia. d(mm)
  • Minimum Shaft Bore Diameter(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Standard Sprocket, Model 50A (50A14)

Cod piesă:

50A14
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
50A14

Number of Teeth

(T)

Shaft Hole Dia. d

(mm)

Minimum Shaft Bore Diameter

(mm)

Cantitate minimă per comandă
14
12
13
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
7.25 €
( 8.63 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape