Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Stroke(mm)
  • Nominal Mounting Screw [M]
  • Max. Absorbed Energy(J)
  • Maximum Collision Velocity(m/s)
  • Overall Length(mm)
  • Maximum Equivalent Mass(kgf)
  • Max. Drag Value(N)
  • Piston Rod Return Force (N)(N)
  • Max. Operating Cycle(cycle/min)
  • Outer Diameter(Ø)
  • Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 10 zile lucrătoare
    • În 15 zile lucrătoare
  • FA-1010D / FA-1215B Series

    Cod piesă:

    S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Informații despre produs

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Stroke

    (mm)

    External Thread Diameter

    Nominal Mounting Screw [M]

    Max. Absorbed Energy

    (J)

    Maximum Collision Velocity

    (m/s)

    Overall Length

    (mm)

    Maximum Equivalent Mass

    (kgf)

    Max. Drag Value

    (N)

    Piston Rod Return Force (N)

    (N)

    Max. Operating Cycle

    (cycle/min)

    Outer Diameter

    (Ø)

    Maximum absorbed amount of energy per minute

    (J/min)

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    10
    M8
    8
    0.98
    1
    78
    10
    980
    5.88
    45
    18
    44.1
    10
    1 bucăți
    10
    M8
    8
    2.05
    1
    78
    15
    980
    5.88
    45
    18
    78.4
    10
    1 bucăți
    10
    M8
    8
    3.23
    1
    78
    20
    980
    5.88
    45
    18
    78.4
    10
    1 bucăți
    15
    M20
    20
    11.7
    1.5
    103
    40
    1960
    11.8
    30
    25
    245
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    36.52 €
    ( 43.46 € )
    10 zile lucrătoare
    36.52 €
    ( 43.46 € )
    15 zile lucrătoare
    37.24 €18.99 €
    ( 22.60 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    46.16 €
    ( 54.93 € )
    10 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    Small damper that adopts our unique bellofram seal method
    Specifications of numbers and types that match the use conditions are available.