Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Width W(mm)
  • Allowable Load(kN)
  • Max Scope Load(N)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 10 zile lucrătoare

Large Scale High Mount

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă

Width W

(mm)

Load Range

(kN)

Allowable Load

(kN)

Max Scope Load

(N)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
216
34.001 to 60.000
54
54000
10
1 bucăți
242
60.001~
74
74000
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
388.09 €
( 461.83 € )
6 zile lucrătoare
475.39 €
( 565.71 € )
10 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

A high mount for large presses that supports 54KN to 74KN

[Features]
· A large-load high mount for large presses.