Înregistrați-vă
Confirmat
  • Allowable Torque Range(N•m)
  • Shaft Hole Dia.(Already processed) D1(Ø)
  • Shaft Hole Dia.(Already processed) D2(Ø)
  • Outer Dia. A(Ø)
  • Allowable Torque(Nm)

    Calculation of the allowable torque (or the Safety Factor, etc.) differs depending on the manufacturer. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Rigid Coupling N (N-12-12)

Rigid Coupling N N-12-12

Cod piesă:

N-12-12
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
N-12-12

Allowable Torque Range

(N•m)

Shaft Hole Dia.(Already processed) D1

(Ø)

Shaft Hole Dia.(Already processed) D2

(Ø)

Outer Dia. A

(Ø)

Allowable Torque

(Nm)

Moment of Inertia

(kg・m2)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
20.01 to 50.00
12
12
21
37.3
3.75×10-6
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
35.82 €
( 42.63 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

A low cost product with low moment of inertia and short tightening time.

[Features]
· 50 standard sizes in 3 models with shaft diameters of between ø6 and ø35.
· Low moment of inertia.
· Short tightening time.
· Reduced cost

Codul de piesă a fost confirmat