Înregistrați-vă
Confirmat
  • Nominal Screw Dimension(M)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

Threaded Ring (F98-12)

Threaded Ring F98-12

Cod piesă:

F98-12
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
F98-12

Nominal Screw Dimension

(M)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
M52 P0.75
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
20.43 €
( 24.31 € )
9 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

A threaded ring for fixing lenses and mirrors. Note that even when the diameters are the same, the shapes can differ depending on the product. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Codul de piesă a fost confirmat