Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 11 zile lucrătoare

Prism Holder

Prism Holder F551-20
  • Prism Holder
  • Prism Holder
  • Prism Holder

Cod piesă:

F551-20
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
F551-20

Type

Height of Holder

(mm)

Applicable Size

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
Fixed Type
-
-
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
109.09 €
( 129.82 € )
11 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Configured so that the optical axis height is at the center of the element when the element is 20 mm, and standardized at 25 mm from the bottom.
· Move the upper sliding part to fix the prism.
· Use the upper knob to fix without having to move the element.
· The F551-20 bottom plate features M4 tapped holes. Mount a rod to change to a rod type.
· F552-20 can be finely adjusted.
· The elements are positioned using the pins in the three locations.

Codul de piesă a fost confirmat