Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Flow Rate(l/min)
  • Effective Sectional Area(mm2)
  • Effective Sectional Area【classification】(mm2)

    * ~10 represents over 5, and 10 or less.

  • Nominal Mounting Screw
  • Outer Diameter(Ø)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Metering Valve with Silencer SMW Series

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă

Flow Rate

(l/min)

Effective Sectional Area

(mm2)

Effective Sectional Area【classification】

(mm2)

Nominal Mounting Screw

Outer Diameter

(Ø)

Cantitate minimă per comandă
1700
25
Up to 30
3/8
25
1 bucăți
2600
39
Up to 40
1/2
28
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
22.86 €
( 27.20 € )
6 zile lucrătoare
24.85 €
( 29.57 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] The metering valve with silencer is a product that integrates a silencer and a throttle valve.