Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Effective Sectional Area(mm2)
  • Effective Sectional Area【classification】(mm2)

    * ~10 represents over 5, and 10 or less.

  • Mounting Thread Nominal
  • Outer Diameter D(Ø)
  • Full length B(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 5 zile lucrătoare
  • Silencer, for Pipe Taper Screw

    Cod piesă:

    S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Effective Sectional Area

    (mm2)

    Effective Sectional Area【classification】

    (mm2)

    Silencing Effect

    (dB)

    Mounting Thread Nominal

    Outer Diameter D

    (Ø)

    Full length B

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    12
    Up to 15
    25
    1/8
    15.5
    28.2
    1 bucăți
    18
    Up to 20
    30
    1/4
    17.5
    38.2
    1 bucăți
    62
    Up to 70
    20
    3/8
    26
    58
    1 bucăți
    78
    Up to 80
    25
    1/2
    29
    66
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    4.40 €
    ( 5.24 € )
    5 zile lucrătoare
    4.81 €
    ( 5.72 € )
    5 zile lucrătoare
    6.26 €
    ( 7.45 € )
    5 zile lucrătoare
    7.39 €3.99 €
    ( 4.75 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Exhaust sound is decreased by mounting it on the exhaust port of the equipment.