Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stroke S(mm)
  • Nominal Mounting Screw [M]
  • Max. Absorbed Energy(J)
  • Orifice Method
  • Maximum Collision Velocity(m/s)
  • Overall Length L(mm)
  • Max. Drag Value(N)
  • Piston Rod Return Force (N)(N)
  • Max. Operating Cycle(cycle/min)
  • Absorbed amount of energy per minute(J/min)
  • Tip caps
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

Shock Killer Adjustable FCK Series (FCK-H-5-C)

Cod piesă:

FCK-H-5-C
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
FCK-H-5-C

Stroke S

(mm)

Nominal Mounting Screw M

Nominal Mounting Screw [M]

Max. Absorbed Energy

(J)

Orifice Method

Maximum Collision Velocity

(m/s)

Overall Length L

(mm)

Max. Drag Value

(N)

Piston Rod Return Force (N)

(N)

Max. Operating Cycle

(cycle/min)

Absorbed amount of energy per minute

(J/min)

Tip caps

Cantitate minimă per comandă
30
M25
25
49
Multi-orifice
3
173
3920
33.1
60
490
Available
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
109.07 €
( 129.79 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Shock killer available in three models: 1 m/s low speed model, 2 m/s medium speed model, and 3 m/s high speed model, allowing optimum selection *The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.