Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Width W(mm)
  • Load (Standard)(N)

    The roller strength represents the value of strength per roller.

  • Type

Single Unit Steel Roller (Roller for Conveyor), Diameter ⌀32 × Width 90 - 620 (FR Type)

Single Unit Steel Roller (Roller for Conveyor), Diameter ⌀32 × Width 90 - 620 (FR Type)

Cod piesă:

S-au găsit. 13 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Shaft Type

Width W

(mm)

Load (Standard)

(N)

Cantitate minimă per comandă
With Shaft
90
490.3
1 bucăți
No Shaft
90
490.3
1 bucăți
With Shaft
150
490.3
1 bucăți
No Shaft
150
490.3
1 bucăți
With Shaft
240
441.3
1 bucăți
No Shaft
240
441.3
1 bucăți
With Shaft
305
343.2
1 bucăți
No Shaft
305
343.2
1 bucăți
With Shaft
390
245.2
1 bucăți
No Shaft
390
245.2
1 bucăți
With Shaft
490
196.1
1 bucăți
No Shaft
490
196.1
1 bucăți
With Shaft
620
147.1
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
8.58 €
( 10.21 € )
8 zile lucrătoare
8.20 €
( 9.76 € )
8 zile lucrătoare
9.10 €
( 10.83 € )
8 zile lucrătoare
9.10 €
( 10.83 € )
8 zile lucrătoare
10.36 €
( 12.33 € )
8 zile lucrătoare
10.36 €
( 12.33 € )
8 zile lucrătoare
11.51 €
( 13.70 € )
8 zile lucrătoare
11.10 €
( 13.21 € )
8 zile lucrătoare
13.06 €
( 15.54 € )
8 zile lucrătoare
14.25 €
( 16.96 € )
8 zile lucrătoare
13.63 €
( 16.22 € )
8 zile lucrătoare
14.29 €
( 17.01 € )
8 zile lucrătoare
15.08 €
( 17.95 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

More economical than KR when work dimensions are 150 mm or less. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 620 mm.