Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Shaft Type
    • Width W(mm)
    • Load (Standard)(N)

      The roller strength represents the value of strength per roller.

    • Type

    Single Unit Steel Roller (Roller for Conveyor), Diameter ⌀57 × Width 90 - 990 (SR Type)

    Single Unit Steel Roller (Roller for Conveyor), Diameter ⌀57 × Width 90 - 990 (SR Type)

    Cod piesă:

    S-au găsit. 11 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Shaft Type

    Width W

    (mm)

    Load (Standard)

    (N)

    Cantitate minimă per comandă
    No Shaft
    90
    1569.1
    1 bucăți
    No Shaft
    150
    1569.1
    1 bucăți
    No Shaft
    240
    1323.9
    1 bucăți
    No Shaft
    305
    1078.7
    1 bucăți
    No Shaft
    390
    833.6
    1 bucăți
    No Shaft
    490
    686.5
    1 bucăți
    No Shaft
    620
    539.4
    1 bucăți
    No Shaft
    690
    490.3
    1 bucăți
    No Shaft
    790
    392.3
    1 bucăți
    No Shaft
    890
    637.4
    1 bucăți
    No Shaft
    990
    588.4
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    12.32 €
    ( 14.66 € )
    8 zile lucrătoare
    13.09 €
    ( 15.58 € )
    8 zile lucrătoare
    15.81 €
    ( 18.81 € )
    8 zile lucrătoare
    17.26 €
    ( 20.54 € )
    8 zile lucrătoare
    19.97 €
    ( 23.76 € )
    8 zile lucrătoare
    22.14 €
    ( 26.35 € )
    8 zile lucrătoare
    25.40 €
    ( 30.23 € )
    8 zile lucrătoare
    27.20 €
    ( 32.37 € )
    8 zile lucrătoare
    30.11 €
    ( 35.83 € )
    8 zile lucrătoare
    33.36 €
    ( 39.70 € )
    8 zile lucrătoare
    37.16 €
    ( 44.22 € )
    8 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    • Medium load ⌀57 steel roller.
    • Transport length and roller width can be specified within the range of 90 - 990 mm.