Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Nominal Outside Diameter D
  • Calls of The Flange
  • Nominal Outside Diameter D(φ)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 12 zile lucrătoare

Ferrule Flange Adapter Straight

Cod piesă:

JFAD-C-304-3.0SX65A
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
JFAD-C-304-3.0SX65A

Nominal Outside Diameter D

I.D. d(d1)

(Ø)

I.D. d2

(mm)

Calls of The Flange

Nominal Outside Diameter D

(φ)

Cantitate minimă per comandă
2.5S~4.5S
72.3
72.3
65A
3.0S
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
199.02 €
( 236.83 € )
12 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] Made in Japan, 320 to 400# polished inside and out. - Stainless steel