Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Mounting Method
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Stainless Steel Cabinet Handle_UIFS / UICS (UICS-22X120)

Stainless Steel Cabinet Handle_UIFS / UICS UICS-22X120

Cod piesă:

UICS-22X120
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
UICS-22X120

Mounting Method

RoHS?Cantitate minimă per comandă
Round Hole
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
78.65 €
( 93.59 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Stainless steel material. Standardized female thread type and front mounting type.

[Features]
· Stainless steel material.
· Standardized female thread type and front mounting type.
· UIFS: Female thread.
· UICS Front mounting.
· UICS install using a hexagon socket bolt M6.
· Material / finish SCS13, shot blast. SUS304 Equivalent.
· Stainless steel cabinet handle UIFSUICS Aluminum cabinet handle with same shape UIC