Înregistrați-vă
Confirmat
  • Allowable Torque Range(N•m)
  • Shaft Bore Dia. (machined) D1(Ø)
  • Shaft Bore Dia. (machined) D2(Ø)
  • Outer Diameter(Ø)
  • Overall Length(mm)
  • Body Material
    • Aluminum
  • Allowable Torque(Nm)

    Calculation of the allowable torque (or the Safety Factor, etc.) differs depending on the manufacturer. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Max. Rotational Speed(r/min)
  • Structure
  • Additional Work
  • Keyway
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

MLR Rigid Coupling (MLR-16V-6-6)

Cod piesă:

MLR-16V-6-6
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
MLR-16V-6-6

Allowable Torque Range

(N•m)

Shaft Bore Dia. (machined) D1

(Ø)

Shaft Bore Dia. (machined) D2

(Ø)

Outer Diameter

(Ø)

Overall Length

(mm)

Body Material

Allowable Torque

(Nm)

Max. Rotational Speed

(r/min)

Moment of Inertia

(kg・m2)

Structure

Additional Work

Keyway

RoHS?Cantitate minimă per comandă
0.05 to 1.00
6
6
16
22
[Aluminum] EN AW-2017 Equiv.
1
39000
3.5×10-7
Semi-split type
Standard Shaft Bore
NA
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
39.59 €
( 47.11 € )
9 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Long type

Codul de piesă a fost confirmat