Mărci
Compania
Contact
Înregistrați-vă
Autentificare
Coș
RO
Produse / Categorii
Solution Center
Industrii
Pagina principală MISUMI
Automation Components
Castors, Leveling Mounts, Posts
Wheels / Castors for Instrument Castors
Wheel RL Series
RL-100
Confirmat
Ștergeți tot
Wheel O.D.(mm)
100
Ștergeți
Wheel Width(mm)
25
Ștergeți
Hole Diameter(mm)
8
Ștergeți
Hub Width(mm)
31
Ștergeți
Type
RL
Est. zile de expediere
Toate
În 6 zile lucrătoare
NANSIN
Wheel RL Series (RL-100)
Catalog
Cod piesă:
RL-100
Ștergeți
Datele CAD nu sunt disponibile
Adăugați în Componentele mele
Produse similare
Cantitate:
Adăugați în coș
Loading...
Lista codurilor de piese
Informații detaliate
Catalog
Lista codurilor de piese
Număr de articole
30 articole
60 articole
90 articole
1
Cod piesă
RL-100
Wheel O.D.
(mm)
Wheel Width
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Hub Width
(mm)
RoHS
?
Cantitate minimă per comandă
100
25
8
31
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Sortare după
Dată de expediere standard
Sortare după
10.83 €
(
12.89 €
)
6 zile lucrătoare
1
Informații detaliate
Informații de bază
Informații de bază
A rubber wheel.
Catalog
Products homepage
Deschideți
Catalog (afișare cu 2 pagini)
Loading...
Codul de piesă a fost confirmat