Înregistrați-vă
Confirmat
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Sales Unit
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

Precision Equipment Use Pan Head Screw (Fine Thread)_SNZ【1 până la 50 bucăți】 (SNZ-M2.6X4-TBZ)

Cod piesă:

SNZ-M2.6X4-TBZ
Ștergeți
Cantitate:
Pachet (50 bucăți)
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
SNZ-M2.6X4-TBZ

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Sales Unit

Cantitate minimă per comandă
2.6
4
Box/Package
1 pachete

50 bucăți

Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
11.30 €
( 13.45 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Black trivalent chromate surface treatment now as standard.
· M1.4 - M2.6.
· Ultra fine thread ideal for small size precision equipment.
· Phillips pan head screw with low profile head.
· For improving the compactness and safety of equipment and systems.
· Material / finish: SCM435 equivalent, black trivalent chromate surface treatment

Codul de piesă a fost confirmat