Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Mounting Section Material
    • Steel
  • Mounting Section Surface Treatment
  • Nominal of Thread
  • Screw Length(mm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 8 zile lucrătoare

Ergo Ball Grip Soft (EBG-SOFT)

Cod piesă:

S-au găsit. 10 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Mounting Section Material

Mounting Section Surface Treatment

Mounting Method

Nominal of Thread

Screw Length

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
Brass
NA
Female Thread
M8
-
10
1 bucăți
Brass
NA
Female Thread
M10
-
10
1 bucăți
[Steel] Steel
Zinc Plating
Male thread
M10
20
10
1 bucăți
[Steel] Steel
Zinc Plating
Male thread
M10
25
10
1 bucăți
[Steel] Steel
Zinc Plating
Male thread
M10
30
10
1 bucăți
[Steel] Steel
Zinc Plating
Male thread
M10
50
10
1 bucăți
[Steel] Steel
Zinc Plating
Male thread
M8
16
10
1 bucăți
[Steel] Steel
Zinc Plating
Male thread
M8
20
10
1 bucăți
[Steel] Steel
Zinc Plating
Male thread
M8
25
10
1 bucăți
[Steel] Steel
Zinc Plating
Male thread
M8
30
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
14.69 €
( 17.48 € )
6 zile lucrătoare
14.67 €
( 17.46 € )
6 zile lucrătoare
14.49 €
( 17.24 € )
6 zile lucrătoare
14.52 €
( 17.28 € )
6 zile lucrătoare
17.58 €
( 20.92 € )
8 zile lucrătoare
19.03 €
( 22.65 € )
8 zile lucrătoare
14.19 €
( 16.89 € )
6 zile lucrătoare
14.24 €
( 16.95 € )
6 zile lucrătoare
15.86 €
( 18.87 € )
6 zile lucrătoare
17.58 €
( 20.92 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

A soft to touch grip that has been designed in accordance with ergonomic principles. Suitable for medical equipment etc. A standard type with integrated design.

[Features]
· The grip is a soft touch grip coated in thermoplastic elastomer (TPE).
· The soft touch helps relieve user fatigue.
· Can be used with a symbol inserted in the center cap.