Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Cam Lever (QLCA)

Cam Lever (QLCA)

Cod piesă:

S-au găsit. 10 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Rotating Radius R

(mm)

Main Body/Lever Surface Treatment

Mounting Section Surface Treatment

Mounting Section Diameter (mm) and/or Diameter

Tightening Force

(N)

Stroke Width

(mm)

Main Body Color

RoHS?Cantitate minimă per comandă
40
Black Oxide
Black Oxide
M4
900
1.8
Black
10
1 bucăți
40
Electroless Nickel Plating
Electroless Nickel Plating
M4
900
1.8
Gray
10
1 bucăți
50
Black Oxide
Black Oxide
M5
1300
2.3
Black
10
1 bucăți
50
Electroless Nickel Plating
Electroless Nickel Plating
M5
1300
2.3
Gray
10
1 bucăți
63
Black Oxide
Black Oxide
M6
2400
2.7
Black
10
1 bucăți
63
Electroless Nickel Plating
Electroless Nickel Plating
M6
2400
2.7
Gray
10
1 bucăți
80
Black Oxide
Black Oxide
M8
3600
3.3
Black
10
1 bucăți
80
Electroless Nickel Plating
Electroless Nickel Plating
M8
3600
3.3
Gray
10
1 bucăți
100
Black Oxide
Black Oxide
M10
4800
4.3
Black
10
1 bucăți
100
Electroless Nickel Plating
Electroless Nickel Plating
M10
4800
4.3
Gray
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
39.03 €
( 46.45 € )
6 zile lucrătoare
43.74 €
( 52.05 € )
6 zile lucrătoare
42.72 €
( 50.84 € )
6 zile lucrătoare
47.43 €
( 56.44 € )
6 zile lucrătoare
47.70 €
( 56.76 € )
6 zile lucrătoare
52.40 €
( 62.36 € )
6 zile lucrătoare
61.22 €
( 72.85 € )
6 zile lucrătoare
69.45 €
( 82.65 € )
6 zile lucrătoare
71.91 €
( 85.57 € )
6 zile lucrătoare
80.16 €
( 95.39 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Since the screw part rotates in the male screw type, the direction of the lever can be adjusted arbitrarily.