Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Outer Diameter D (or Male Thread M)(mm)
  • Stroke S(mm)
  • Vertical Load (Range)(N)
  • Minimum Load(N)
  • Length L(mm)
  • Tip outer diameter d(φ)
  • Thread Pitch(mm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 8 zile lucrătoare

Hex Socket Balls Plunger (BST-A, BSTH-A)

Cod piesă:

S-au găsit. 27 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Outer Diameter D (or Male Thread M)

(mm)

Stroke S

(mm)

Vertical Load (Range)

(N)

Minimum Load

(N)

Maximum Load Capacity

(N)

Length L

(mm)

Tip outer diameter d

(φ)

Thread Pitch

(mm)

Load Identification

RoHS?Cantitate minimă per comandă
3
0.5
0.01 to 50
1.5
3
9
1.5
0.5
For Light Loads (no line)
10
1 bucăți
4
0.8
0.01 to 50
4
10
10
2.5
0.7
For Light Loads (no line)
10
1 bucăți
4
0.8
0.01 to 50
4
10
16
2.5
0.7
For Light Loads (no line)
10
1 bucăți
5
0.9
0.01 to 50
6
11
14
3
0.8
For Light Loads (no line)
10
1 bucăți
5
0.9
0.01 to 50
6
11
20
3
0.8
For Light Loads (no line)
10
1 bucăți
6
1
0.01 to 50
9
13
15
3.5
1
For Light Loads (no line)
10
1 bucăți
6
1
0.01 to 50
9
13
25
3.5
1
For Light Loads (no line)
10
1 bucăți
8
1.5
0.01 to 50
15
30
18
5
1.25
For Light Loads (no line)
10
1 bucăți
8
1.5
0.01 to 50
15
30
30
5
1.25
For Light Loads (no line)
10
1 bucăți
10
2
0.01 to 50
20
35
23
6
1.5
For Light Loads (no line)
10
1 bucăți
10
2
0.01 to 50
20
35
35
6
1.5
For Light Loads (no line)
10
1 bucăți
12
2.5
0.01 to 50
30
55
26
8
1.75
For Light Loads (no line)
10
1 bucăți
12
2.5
0.01 to 50
30
55
40
8
1.75
For Light Loads (no line)
10
1 bucăți
16
3.5
50.01 to 100
65
125
33
10
2
For Light Loads (no line)
10
1 bucăți
16
3.5
50.01 to 100
65
125
45
10
2
For Light Loads (no line)
10
1 bucăți
20
4.5
50.01 to 100
80
160
43
12
2.5
For Light Loads (no line)
10
1 bucăți
24
5.5
50.01 to 100
90
180
48
15
3
For Light Loads (no line)
10
1 bucăți
3
0.5
0.01 to 50
5
7
9
1.5
0.5
For heavy loads (2 lines)
10
1 bucăți
4
0.8
0.01 to 50
12
22
10
2.5
0.7
For heavy loads (2 lines)
10
1 bucăți
5
0.9
0.01 to 50
19
30
14
3
0.8
For heavy loads (2 lines)
10
1 bucăți
6
1
0.01 to 50
28
40
15
3.5
1
For heavy loads (2 lines)
10
1 bucăți
8
1.5
0.01 to 50
47
73
18
5
1.25
For heavy loads (2 lines)
10
1 bucăți
10
2
50.01 to 100
66
100
23
6
1.5
For heavy loads (2 lines)
10
1 bucăți
12
2.5
50.01 to 100
66
120
26
8
1.75
For heavy loads (2 lines)
10
1 bucăți
16
3.5
50.01 to 100
90
180
33
10
2
For heavy loads (2 lines)
10
1 bucăți
20
4.5
100.01 to 300
115
240
43
12
2.5
For heavy loads (2 lines)
10
1 bucăți
24
5.5
100.01 to 300
130
270
48
15
3
For heavy loads (2 lines)
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3.72 €
( 4.43 € )
6 zile lucrătoare
2.80 €
( 3.33 € )
6 zile lucrătoare
6.07 €
( 7.22 € )
6 zile lucrătoare
2.82 €
( 3.36 € )
6 zile lucrătoare
6.07 €
( 7.22 € )
8 zile lucrătoare
2.93 €
( 3.49 € )
6 zile lucrătoare
6.08 €
( 7.24 € )
6 zile lucrătoare
4.06 €
( 4.83 € )
6 zile lucrătoare
7.35 €
( 8.75 € )
6 zile lucrătoare
4.54 €
( 5.40 € )
6 zile lucrătoare
8.31 €
( 9.89 € )
6 zile lucrătoare
6.47 €
( 7.70 € )
6 zile lucrătoare
11.05 €
( 13.15 € )
6 zile lucrătoare
9.10 €
( 10.83 € )
6 zile lucrătoare
15.17 €
( 18.05 € )
6 zile lucrătoare
12.95 €
( 15.41 € )
6 zile lucrătoare
26.60 €
( 31.65 € )
8 zile lucrătoare
4.72 €
( 5.62 € )
6 zile lucrătoare
3.72 €
( 4.43 € )
6 zile lucrătoare
3.72 €
( 4.43 € )
6 zile lucrătoare
3.72 €
( 4.43 € )
6 zile lucrătoare
4.86 €
( 5.78 € )
6 zile lucrătoare
5.10 €
( 6.07 € )
6 zile lucrătoare
7.49 €
( 8.91 € )
6 zile lucrătoare
10.44 €
( 12.42 € )
6 zile lucrătoare
16.11 €
( 19.17 € )
6 zile lucrătoare
29.96 €
( 35.65 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
- It can be attached with hexagonal wrenches.
- Two different types of loads are available for each screw diameter.
- A mark is located on the back to identify the product