Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Screw Nominal (M)
  • H(mm)
  • Pitch(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 8 zile lucrătoare
    • În 9 zile lucrătoare

Diamond-Shaped T-Slot Nut (BJ756)

Cod piesă:

S-au găsit. 6 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Screw Nominal (M)

H

(mm)

Pitch

(mm)

Cantitate minimă per comandă
8
12
1.25
1 bucăți
10
14
1.5
1 bucăți
12
16
1.75
1 bucăți
16
20
2
1 bucăți
20
28
2.5
1 bucăți
24
36
3
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
7.49 €
( 8.91 € )
6 zile lucrătoare
15.98 €
( 19.02 € )
8 zile lucrătoare
17.93 €
( 21.34 € )
6 zile lucrătoare
23.30 €
( 27.73 € )
6 zile lucrătoare
38.39 €
( 45.68 € )
9 zile lucrătoare
64.05 €
( 76.22 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Steel two-bolt T-slot nut that can be inserted from any position in the groove.