Înregistrați-vă
Confirmat
  • Thread Dia.
  • Thread Pitch(mm)
  • Length L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

PG - Gripper Fore Tip (Adjustable Type) (PG) (PG-20250X50-4)

Cod piesă:

PG-20250X50-4
Ștergeți
  • This item is not available in Europe.

Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
PG-20250X50-4

Thread Dia.

Thread Pitch

(mm)

Length L

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
20
M20×2.5
50
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
60.94 €
( 72.52 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Bolt for attachment of jig etc. Super hard tip embedded in head enabling powerful gripping of hard workpieces. Four point tip type