Înregistrați-vă
Confirmat
  • Thread Dia.
  • Material (Thread)
    • Steel
  • Material (Tip)
  • Thread Pitch(mm)
  • Length L(mm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

Bolt Screw (BSR, BSF) (BSF5X12)

Cod piesă:

BSF5X12
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
BSF5X12

Thread Dia.

Tip Shape

Material (Thread)

Material (Tip)

Thread Pitch

(mm)

Length L

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
5
Flat
[Steel] Iron
Iron
M5×0.8
12
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3.49 €
( 4.15 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Main body available in steel or stainless steel, with full and half ball types available. Thread sizes from M4 -M16 available.

Codul de piesă a fost confirmat