Înregistrați-vă
Confirmat
  • Tip Type
  • Chip Material
  • D(φ)
  • Thread Diameter M
  • Length L(mm)
  • d(φ)
  • Allowable Load(N)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

Ball Unit (Pad Type) (BBU) (BBU-1025-F)

Cod piesă:

BBU-1025-F
Ștergeți
  • This item is not available in Europe.

Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
BBU-1025-F

Tip Type

Chip Material

D

(φ)

Thread Diameter M

Length L

(mm)

d

(φ)

Allowable Load

(N)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
Flat Type
EN 1.3343 Equiv. / Hardening
10
M4 x 0.7
25
6
5300
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
81.29 €
( 96.74 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Swivel head pad for use as attachment for jig etc. Tip available in 3 types: serration, flat & plastic.