Înregistrați-vă
Confirmat
  • d(mm)
  • A(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

Bearing housings / square flange / counterbore / retaining ring / deep groove ball bearing / steel / nickel-plated / BSRN (BSRN2610)

Bearing housings / square flange / counterbore / retaining ring / deep groove ball bearing / steel / nickel-plated / BSRN BSRN2610

Cod piesă:

BSRN2610
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
BSRN2610

d

(mm)

A

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
10
16
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
51.68 €
( 61.50 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Square shape inlay unit for easy positioning of ball bearings

Codul de piesă a fost confirmat